Publique sus productos
TRIENNALE SOFA 2
Rubelli

TRIENNALE SOFA 2

4.4 de 5 estrellas4.4(19 reseñas)
Traducido por Google,
Triennale, un referente del diseño contemporáneo. Un sillón inspirado en el diseño italiano de los años cincuenta, rediseñado con códigos de estilo contemporáneo. Triennale puede duplicarse y triplicarse para convertirse en un sofá. Presenta una estructura “flotante” sobre la que descansan grandes cojines mullidos, acolchados y desenfundables. Elegante y confortable, con su fuerte personalidad, se convierte en un elemento clave en las áreas de estar formales y áreas de relajación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTRIENNALE-SOFA-2
  • Familia de productoRubelli Casa
  • Grupo de productosSofa
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)820
  • Ancho (mm)1530
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)70
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment