Publique sus productos
1621 SUPER-SFER, Full bore brass ball valve, M/F EN 10226-1 threaded, with aluminium T-handle

1621 SUPER-SFER, Full bore brass ball valve, M/F EN 10226-1 threaded, with aluminium T-handle

Traducido por Google,
Nuestra serie de válvulas de bola SUPER-SFER se ha mejorado recientemente para garantizar a nuestros clientes el mejor rendimiento también en caso de altas temperaturas y presiones. Todas las válvulas RB están equipadas con un sistema anti-eyección llamado “Anti Blow Out System”: el vástago ahora está montado dentro del cuerpo de la válvula y no está bloqueado en el exterior por la rosca. El especial diseño interior de la válvula y la eliminación de cualquier arista viva nos permiten obtener un bajo coeficiente de pérdidas por caída. Ausencia de niquelado para todas las superficies en contacto con el agua según directivas europeas. Esta característica hace que esta válvula sea adecuada para el uso con agua potable, según WRAS, ACS y DM 174. La producción de RB es 100% made in Italy VÁSTAGO CON 4 JUNTAS TÓRICAS: - Junta tórica de PTFE: es nuestro anillo de sellado. Garantiza la estanqueidad de la válvula y ayuda a reducir la fuga en caso de goteo - La junta tórica de FKM tiene una alta resistencia química - La junta tórica de NBR: adecuada para sistemas de agua potable, gas y calefacción - La junta tórica de PTFE evita el contacto entre el cuerpo y el vástago de metal y garantiza operaciones simples RANGO DE TEMPERATURA - FKM resiste hasta +280°C - PTFE resiste hasta +200°C - NBR resiste hasta +130°C PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 50 BAR, los calibres reforzados de las superficies del cuerpo ayudan a aumentar la resistencia de la válvula a la presión interna, a la fuerza de montaje e instalación ALTO CAUDAL, El diseño especial y la fabricación interna precisa eliminan todos los bordes afilados y reducen considerablemente las pérdidas por caída. POTENCIA REFORZADA, Nuestra potencia es muy robusta y, gracias a su estructura, puede resistir también esfuerzos extremos La serie SUPER-SFER, caracterizada por roscas UNI 10226, está disponible en estas versiones: • 1600 (1/4”-4” ), rosca H/H, con mango de aluminio • 1601 (1/4”-4”), rosca M/H, con mango de aluminio • 1610 (1/4”-4”), rosca H/H, con mango de acero • 1618 (15 mm- 54 mm), conexión de extremo de tubería de cobre, manija de acero • 1620 (1/4”-1”), rosca H/F, con manija en T de aluminio • 1621 (1/4”-1”), M /F roscada, con mango en T de aluminio • 1628 (15 mm- 54 mm), conexión de extremo de tubo de cobre, mango en T • 1630 (1/2”-2”), rosca F/F, con mango ISO-T de poliamida extendida , anticondensación y antigoteo • 1640 (1/2”-2”), rosca H/F, para plantas con aislamiento térmico
Especificaciones técnicas
  • Referencia1621
  • Familia de productoBall valves
  • Grupo de productosSUPER-SFER
  • Día de publicación2020-12-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica