Publique sus productos
MAGNETO, Magnetic Dirt Separator

MAGNETO, Magnetic Dirt Separator

Traducido por Google,
Separador magnético de suciedad para calderas de condensación, conexiones roscadas ISO 228 - G 3/4".
Especificaciones técnicas
  • Referencia300400
  • Familia de productoEcology Series
  • Grupo de productosMAGNETO
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)164
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)60
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)0.52
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica