Publique sus productos
Codo 90°, rosca Rp - Prensar acero al carbono - Perfil V - FRABOPRESS C-STEEL V

Codo 90°, rosca Rp - Prensar acero al carbono - Perfil V - FRABOPRESS C-STEEL V

Frabo

FRABOPRESS C-STEEL V permite realizar instalaciones de manera rápida y económica. Los tubos y racores están hechos con láminas de carretes laminados en caliente y se caracterizan por su tratamiento galvánico especial de cincado de alta resistencia, que aumenta significativamente los tiempos de oxidación por los agentes corrosivos habituales. La marca roja (grifo tachado) presente en los racores indica que este sistema NO es idóneo para el uso con agua potable.

Su economicidad, ligereza, practicidad y velocidad de uso hacen de FRABOPRESS C-STEEL V el producto ideal en la realización de instalaciones de agua o calefacción de circuito cerrado, instalaciones antiincendio (rociadores) e instalaciones de aire comprimido y distribución de gases inertes.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

  • Caleffacción (instalaciones de circuito cerrado)
  • Refrigeración (instalaciones de circuito cerrado)
  • Aire comprimido sin aceite (aceite residual <5 mg/m³)
  • Sprinkler
Especificaciones
  • ESTÁNDARES DE REFERENCIA: UNI 11179, UNI EN 10226-1 y UNI EN 10305-3.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZCF90Q
  • Familia de productoPRESS FITTINGS
  • Grupo de productosC-STEEL PRESS FITTINGS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Carbono
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 15
  • Título OmniClass Pipe Expansion Joints
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica