Frabo La serie FRABOPRESS 316 V está compuesta por racores y tubo realizados en acero AISI 316L (mat. 1.4404), que pertenece a la categoría de los aceros austeníticos, particularmente resistentes a la corrosión. De hecho, la estructura del acero AISI 316L contiene molibdeno, que mejora significativamente la resistencia del acero inoxidable a la corrosión localizada. Gracias a la presencia del molibdeno, los racores FRABOPRESS 316 resisten perfectamente incluso en las regiones costeras, donde el aire contiene salitre o cloruros, y en las zonas industriales.
Debido a su alto valor y a sus prestaciones, el acero inoxidable AISI 316L es un material muy valorado en las instalaciones térmicas y de agua potable, así como en las aplicaciones alimentarias. FRABOPRESS 316 V es el sistema ideal para la realización de instalaciones de distribución de agua potable o instalaciones industriales y navales. El O-Ring de EPDM garantiza excelentes prestaciones. SECURFRABO es el sistema de seguridad patentado por FRABO que permite reconocer rápidamente los puntos donde falta el prensado.
ÁMBITOS DE APLICACIÓN
- Água sanitaria
- Água potable
- Caleffacción
- Refrigeración
- Instalaciones anti-incendio
- Aire comprimido sin aceite (aceite residual <5 mg/m³)
- Solar *
- Vapor *
- Sprinkler
- Instalaciones navales
* Es necessario utilizar la junta de color verde en FKM (Securfrabo no disponible. Ver Solarpress).