Diseñado para el aislamiento y la contención del flujo de aire dentro de rutas de aire redondas o cuadradas, el Ruskin BTR-250 cumplirá o superará los requisitos de fugas herméticas de acuerdo con la norma AMCA 500-D, párrafo 6.2.3.2 hasta 10 in. WG y se puede equipar con actuadores e interruptores de posición montados en fábrica.
El BTR92 Bubbletight Damper está diseñado para aplicaciones donde se requieren capacidades de cierre extremas.
Las características de este amortiguador incluyen:
• Pruebas individuales y documentación de conformidad con la norma ASTM 500-D-98; Sección 8.2.3.2
• Calificación opcional para uso en aplicaciones nucleares de acuerdo con ASME AG-1
• Construcción HRS estándar con opción de acero inoxidable
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |