Publique sus productos
HZ700 Extreme Performance Louver AMCA 540/AMCA 550
Ruskin

HZ700 Extreme Performance Louver AMCA 540/AMCA 550

3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
Traducido por Google,

La HZ700 es una rejilla de rendimiento extremo de doble marco. Su diseño de aspas de dos piezas brinda protección contra la penetración de la lluvia impulsada por el viento, lo que reduce los daños y los gastos operativos adicionales. El HZ700 tiene una construcción de parteluz visible con un diseño de hoja frontal horizontal para una estética arquitectónicamente agradable.

Características:

  • 53% Área Libre
  • AMCA 540 (Misil E) Listado
  • AMCA 550 listado
  • Clasificaciones de rendimiento publicadas basadas en pruebas de acuerdo con AMCA 500-L
  • Fijado mecánicamente
  • Aprobado para aplicaciones con presión de diseño de +/- 130 PSF (6,7 kPa)
  • Caída de presión de admisión: 0.3”wg a una velocidad de área libre de 1000 fpm
  • Caída de presión de escape: 0,28”wg a una velocidad de área libre de 1000 fpm
Especificaciones
  • Furnish and install louvers as hereinafter specified where shown on plans. Louvers shall be manufactured in an ISO9001 certified factory and tested in accordance with AMCA 540 — Test Method for Louvers Impacted by Wind Borne Debris and AMCA 550 — Test Method for High Velocity Wind Driven Rain Resistant Louvers. Louvers shall have vertical wind driven rain (WDR) louver blades in the rear and horizontal architectural blades in the front for high performance and aesthetics.

    Optional extended sill can be provided for additional water protection. Louver drainable blades shall be contained within a combined 7” (178) frame.
    Louver components including heads, jambs, blades and extended sill shall be factory assembled by the louver manufacturer. Louver sizes too large for shipping shall be built up by the contractor from factory assembled louver sections to provide overall sizes required.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHZ700
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas