Publique sus productos
HZ700MD Extreme Performance Louver AMCA 540/AMCA 550 Miami Dade Approved
Ruskin

HZ700MD Extreme Performance Louver AMCA 540/AMCA 550 Miami Dade Approved

Traducido por Google,

El HZ700MD es un louver de rendimiento extremo de marco doble aprobado por Miami Dade. Su diseño de hoja de dos piezas brinda protección contra la penetración de la lluvia impulsada por el viento, lo que reduce los daños y los gastos operativos adicionales. El HZ700MD tiene una construcción de parteluces visibles y un diseño de hoja frontal horizontal para una estética arquitectónicamente agradable.

Características

  • 53% Área libre
  • Listado AMCA 550
  • AMCA 540 (Misil E) Listado
  • Clasificaciones de rendimiento publicadas basadas en pruebas de acuerdo con AMCA 500-L
  • Aprobación de Miami Dade NOA# 20-1201.01
  • Sujetado mecánicamente
  • Punto de inicio de la penetración del agua 803,8 (245 m/min)
  • Aprobado para aplicaciones con presión de diseño de +/- 130 PSF (6,7 kPa)
  • Listado TDI
Especificaciones
  • The HZ700MD is a double frame extreme performance louver that is Miami Dade Approved. Its two-piece blade design provides protection from wind-driven rain penetration, reducing damage and additional operating expenses. The HZ700MD has visible mullion construction and a horizontal front blade design for architecturally pleasing aesthetics.

    Features

    • 53% Free Area
    • AMCA 550 Listed
    • AMCA 540 (Missile E) Listed
    • Published performance ratings based on testing in accordance with AMCA 500-L
    • Miami Dade Approval NOA# 20-1201.01
    • Mechanically Fastened
    • Beginning point of water penetration 803.8 (245 m/min)
    • Approved for applications with design pressure of +/- 130 PSF (6.7 kPa)
    • TDI Listing


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHZ700MD
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-08-16
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas