Publique sus productos
ABD Automatic Balancing Damper
ABD Automatic Balancing Damper
    Ruskin

    ABD Automatic Balancing Damper

    Traducido por Google,

    El modelo ABD de Ruskin ofrece a los ingenieros de diseño de HVAC un amortiguador de equilibrio automático que proporciona:

    • Ahorro de energía para el propietario del edificio
    • Volumen de flujo de aire constante mantenido
    • Buena calidad del aire interior
    • Agente antimicrobiano que prohíbe el crecimiento de bacterias o moho
    • Fácil instalación; no requiere ninguna herramienta para el ajuste
    Especificaciones
    • Ruskin Model ABD provides pressure independent automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2" and 2.0" w.g. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaABD
    • Familia de productoDampers for Air Ductwork
    • Grupo de productosAutomatic Balancing Dampers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Amortiguador
    • Nombre UNSPSCVentilation dampers
    • Código UNSPSC40101504
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
    • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 51 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVent Dampers
    • Número OmniClass23-33 29 00
    • Título OmniClass HVAC Dampers