Publique sus productos
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille

    80 - Egg Crate Grille

    4.1 de 5 estrellas4.1(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    La rejilla de retorno para cajas de huevos serie 80 está disponible en varios estilos de montaje y presenta una construcción robusta, que consta de un núcleo de rejilla de aluminio de gran calibre, bordes y marcos de aluminio extruido opcionales y un acabado de pintura en polvo duradero. Se encuentran disponibles varias opciones de núcleos de rejilla de aluminio con diferentes espacios y profundidades de rejilla para adaptarse a las necesidades arquitectónicas y de rendimiento.

    Aplicaciones Típicas

    La parrilla Serie 80 contiene el área libre más grande de todas las parrillas y es ideal para aplicaciones de retorno/escape de alta capacidad que requieren un sonido y una caída de presión bajos.

    Especificaciones
    • Construction Options

      • Core Material
        • Aluminum
      • Border Style
        • Surface mount
        • Lay-in
        • Exposed duct
        • Panel mount
      • Core Styles
        • 0° Deflection, 1/2 in. x 1/2 in. x 1/2 in. grid (80)
        • 0° Deflection, 1/2 in. x 1/2 in. x 1 in. grid (81)
        • 0° Deflection, 1 in. x 1 in. x 1 in. grid (82)
        • 45° Deflection, sight resistant grid (85)
      • Options
        • Integrated plenum (80SR)
        • Fire rated construction (80-FR, 80FF-FR)
        • Filter frame (80FF/80FH)
        • Mounting frame
        • Opposed blade damper (VCS3/ VCS3AL)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia80-81-82-egg-crate
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de productosGrilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010633
    • Nombre ETIMDisplacement grille
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descripción Uniclass 2015Air grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 13
    • Título OmniClass Return Air Grilles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica