Publique sus productos
CD60GS (GENSET) Damper
Ruskin

CD60GS (GENSET) Damper

4.4 de 5 estrellas4.4(9 reseñas)
Traducido por Google,

Amortiguador de hoja aerodinámica de acero galvanizado de alto rendimiento AMCA clase IA con clasificación de fugas (GENSET)

El CD60GS está diseñado para proporcionar el máximo alivio de presión y aire de combustión rápidamente para el arranque de emergencia del generador para evitar daños al equipo o al espacio circundante. El actuador de apertura por resorte de acción rápida de 8 segundos montado en fábrica proporciona un rendimiento y confiabilidad óptimos. El CD60GS también proporciona clasificación de fuga AMCA clase 1A de 3cfm/ft2 a 1” wg cuando las aspas están cerradas para cumplir con los requisitos del Código Internacional de Conservación de Energía (IECC).

Especificaciones
  • Furnish and install, at locations shown on plans, low leakage airfoil control dampers meeting the following minimum construction standards. Control dampers shall be produced in an ISO9001 certified factory. Frame shall be one-piece uniframe construction of 16 ga. (1.6) galvanized steel roll formed hat channel structurally equivalent to a minimum 13 ga. (2.4) frame. Blades shall be 14 ga. (2.0) equivalent galvanized steel, rollformed airfoil type for low pressure drop and low noise generation. Blade edge seals shall be Santoprene TPV type or equivalent mechanically locked into the blade edge.
    Adhesive or clip-on type seals are unacceptable. Jamb seals shall be stainless steel chambered compression type to prevent leakage between blade end and damper frame. Blade end overlapping frame is unacceptable. Multiple section dampers must have factory installed jackshafts unless clearly eliminated by engineer. Bearings shall be 304 stainless steel, oil impregnated, and self-lubricating sleeve type with a 450 pound (204 kg) minimum radial crush load. Bearings shall turn in extruded holes in the damper frame. Axles shall be hexagonal positively locked into the damper blade.
    Linkage shall be concealed out of airstream, within the damper frame to reduce pressure drop and noise. Temperature limits shall be -72°(-58°C) to +275°F (+135°C). Submittal must include leakage, maximum air flow and maximum pressure ratings based on AMCA Publication 500. Damper shall be tested and licensed in accordance with AMCA 511 for Air Performance and Air Leakage. Damper widths from 12” to 48” (305 to 1219) wide shall not leak any greater than 3 cfm/sq.ft. at 1” w.g. (15.2 l/s-m2
    at .25 kPa). Damper shall be factory equipped with fast acting 8-second spring return electric actuator with 40,000 open/closed cycle testing, and shall be equivalent in all respects to Ruskin Model CD60GS.


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCD60GS
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de productosCommercial Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Amortiguador
  • Nombre UNSPSCVentilation dampers
  • Código UNSPSC40101504
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 00
  • Título OmniClass HVAC Dampers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment