Publique sus productos
DF4 Industrial Diffuser
Ruskin

DF4 Industrial Diffuser

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,

El difusor de cuatro y dos vías está diseñado para la dispersión de aire industrial. Las aspas se pueden colocar individualmente para lograr el mejor flujo de aire posible. Cada cuchilla se mantiene en su lugar mediante un dispositivo tensor independiente. Con el difusor de cuatro vías (DF4) el aire puede dirigirse en casi cualquier dirección.

Especificaciones
  • The four and two way diffuser is designed for air dispersion. Blades can be individually positioned to achieve the best possible airflow. Each blade is held in place by a separate tensioning device. With the four way diffuser (DF4) the air can be directed in almost any direction.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDF4
  • Familia de productoExterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosAdjustable Louvers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-03
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación no mecánica