Publique sus productos
EME420MD Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver
Ruskin

EME420MD Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver

4.3 de 5 estrellas4.3(17 reseñas)
Traducido por Google,

La persiana estacionaria resistente a la lluvia impulsada por el viento EME420MD está aprobada por el condado de Miami-Dade para resistencia a impactos y cargas de viento elevadas. Proporciona resistencia a la lluvia impulsada por el viento Clase A AMCA para minimizar la infiltración de lluvia. Las características del EME420MD:

  • Miami-Dade NOA n.º 17-1214.18 Vence el 23/02/21
  • Producto de Florida Aprobación #FL 21829.5
  • Aprobación para uso en estructuras abiertas con disposiciones para gestionar la infiltración climática
  • Resistente al impacto de misiles
  • Diseñado para soportar una carga de viento de hasta ±120 psf
  • Resistencia a la lluvia impulsada por el viento AMCA Clase A (99,1 % de efectividad) a una velocidad de área libre de 1190 fpm
Especificaciones
  • The EME420MD Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver is Miami-Dade County Approved for high windload and impact resistance.  It provides Class A AMCA wind driven rain resistance to minimize rain infiltration.  The EME420MD features:

    Miami-Dade NOA 20-1015.08
    Florida product Approval #FL 21829.5
    Approval for use in open structures with provisions to manage weather infiltration
    Missile impact resistant
    Designed to withstand up to ±120 psf windload
    AMCA Class A wind driven rain resistance (99.1% effective) at 1,190 fpm free area velocity
    Texas Department of Insurance (TDI) Listed – LVR-10 

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEME420MD
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosFixed Exterior Louvers and Grilles
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-08
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas