Publique sus productos
Ruskin CD82HT High-Temperature Industrial Control Damper
Ruskin

Ruskin CD82HT High-Temperature Industrial Control Damper

Traducido por Google,
El amortiguador de control industrial CD82HT tiene un marco de 8". Incluye:

• ¡Clasificación de temperatura estándar de 750 grados F!
• Una variedad de aplicaciones en sistemas de control de volumen de aire y material.
• Capacidad para cumplir con los requisitos especiales de diseño en función de la temperatura, la presión, las velocidades y las condiciones ambientales.
• Construcción en acero al carbono.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00299-020
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de productosIndustrial Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos