Publique sus productos
Combination Smoke and Fire Damper FSDR25 - Class I, True Round
Ruskin

Combination Smoke and Fire Damper FSDR25 - Class I, True Round

Traducido por Google,

La compuerta de fuego/humo combinada de mariposa redonda FSDR25 tiene clasificación UL555 y UL555S.

Cuenta con:

  • 1 1/2 hora UL555 y Clase I UL555S Clasificado
  • Aprobación UL para flujo de aire direccional dual
  • Diseño a prueba de fallas, que permite que la compuerta asuma automáticamente la posición deseada cuando el fuego o el humo (si hay un detector de humo presente) interrumpe la energía operativa
  • 3,000 fpm y 4” wg clasificación máxima
  • Baja caída de presión
  • Construcción de acero galvanizado

.

Especificaciones
  • The FSDR25 Round Butterfly Combination Fire/Smoke damper is both UL555 classifed and UL555S classified. 

    It features:

    • 1 1/2 hour UL555 and Class I UL555S Classified
    • UL approval for dual directional air flow
    • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire or smoke (if smoke detector present) interrupts operational power
    • 3,000 fpm and 4” w.g. maximum rating
    • Low pressure drop
    • Galvanized steel construction
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-004
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de productosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo