Publique sus productos
TRIA - MEGADELTA
TRIA - MEGADELTA
    TRIA

    TRIA - MEGADELTA

    Traducido por Google,
    MEGADELTA es un respiradero de doble aleta adecuado para la ventilación en cualquier clima del aire caliente y/o humo de un edificio en un corto período de tiempo, ventilación diaria e iluminación natural. Está equipado con aletas internas laterales para permitir una ventilación protegida contra la intemperie. Tan pronto como las aletas exteriores se cierran debido a la lluvia, las aletas interiores se abren. Las aletas se cierran mediante un mecanismo de resorte. El cambio de ventilación de buen tiempo a ventilación protegida contra la intemperie se controla mediante un sistema de sensor de lluvia. Adecuado para su uso en varios bordillos y cúpulas. Los respiraderos se fabrican de acuerdo con los estándares de control de calidad ISO 9001 y cumplen con los requisitos europeos para NSHE según EN 12101-2. Las pruebas de resistencia con 10.000 ciclos de apertura y cierre han demostrado su diseño robusto y funcional. Los respiraderos están hechos de aluminio resistente a la corrosión de alta calidad para garantizar bajos requisitos de mantenimiento y estanqueidad. Están disponibles varios métodos de operación usando actuadores neumáticos o eléctricos.
    Especificaciones
    • TYPICAL APPLICATIONS: Can be installed either into roofs or barrel vault daylighting systems (flat roofs, skylights and northlight roofs). Particularly suitable for warehouses, logistics centres, production environments and industries. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Sealant is applied so that there is no freezing, enabling the equipment to have low air permeability at the same time. Note: Aluminum is supplied as standard, untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS Roof opening width: 1000 – 1900 mm Roof opening length: 1000 – 3000 mm OPENING ANGLE Individual adjustable from 0° up to 90º CONTROLS NATURAL VENTILATION P1 – Compressed air opening and spring closing M24V Electric motor M230V Electric motor CONTROLS FIRE VENTILATION P2F double pipe compressed air operation with fire function M24V Electric motor FLAPS AL - Single Aluminium AL ISO - Double insulated aluminium (20 and 50mm) PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal PC32 - Polycarbonate 32mm, clear or opal TB - Thermal break in the aluminium profiles. Available for flaps of AL ISO, PC25 mm, PC32 mm BASES Single aluminium Double wall aluminium with insulation Double wall aluminium with insulation and TB, thermal break in the aluminium base Other non-standard bases available upon request FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 -Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour) / Bird or insect mesh/Anti-fall grid 1200 J. REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTRIA-MEGADELTA
    • Familia de productoSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Grupo de productosNatural Ventilation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)1900
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Asia África Oceanía
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
    Productos similares