Publique sus productos
Curtain Type Fire Damper IBD2
Ruskin

Curtain Type Fire Damper IBD2

3.9 de 5 estrellas3.9(11 reseñas)
Traducido por Google,

El IBD2A es una compuerta contra incendios tipo cortina clasificada con clasificación de 1-1/2 horas UL555. Cuenta con:

  • Cumple con todos los criterios de UL y NFPA para amortiguadores de incendios primarios en sistemas HVAC estáticos (ventiladores apagados durante la alarma)
  • Eslabón fusible incluido estándar
  • Construcción de acero galvanizado

.

Especificaciones
  • Ruskin Model IBD2 1 1/2 hour UL classified static (fans off) curtain style fire damper for use in HVAC systems that shut down during a fire event. Fire dampers used for the protection of openings in walls, partitions, or masonry floors with fire resistance ratings of less than 3 hours and shall have a 1 1/2 hour fire protection rating. The IBD2 can be installed vertically in walls or horizontally in masonry floors and is rated for airflow in either direction. 

Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-008
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de productosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección