Publique sus productos
Insulated Low Leak Commercial Control Damper CD40X2
Ruskin

Insulated Low Leak Commercial Control Damper CD40X2

Traducido por Google,
El CD40x2 tiene un marco de 8" y una construcción de aluminio. Cuenta con:
  • La fuga más baja alcanzable: 6 cfm/sq. pies a 4" wg
  • Las aspas aerodinámicas, que tienen mayor resistencia, producen menos sonido, mayor capacidad de sellado y pérdida de presión estática.
  • El método más eficaz de aislamiento de ahorro de energía. Las pruebas han demostrado que el CD40x2 aisló de manera más eficiente que las cuchillas con aislamiento convencional.
  • Diseño único de sello de hoja de doble borde que permite una presión más alta en cualquier lado del amortiguador para ayudar en el cierre del sello de hoja a hoja
  • Varillaje oculto fuera de la corriente de aire para bajo mantenimiento y turbulencia de aire reducida
.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-039
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de productosInsulating Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos