Publique sus productos
Commercial Control Damper CD60
Ruskin

Commercial Control Damper CD60

Traducido por Google,
El CD60 ofrece una construcción de acero resistente con un diseño de marco entrelazado, lo que le permite bloquearse sin pernos, tornillos o remaches que puedan soltarse. También cuenta con:
  • Esquinas del marco que están reforzadas internamente para reducir el trasiego.
  • Ejes que se traban positivamente a las palas sin tornillos ni soldaduras.
  • Cojinetes antiadherentes y no corrosivos que aseguran una larga vida útil y facilidad de operación.
  • Las aspas aerodinámicas, que tienen mayor resistencia, producen menos sonido, mayor capacidad de sellado y pérdida de presión estática.
  • Articulación oculta para reducir la turbulencia, lo que proporciona una menor caída de presión y reduce el ruido
.
Especificaciones
  • Ruskin model CD60 incorporates an exclusive one-piece steel frame construction, making it the engineer’s preferred frame design with no fasteners required. Frame corners are internally braced and machine staked. Exclusive one-piece aerodynamic dual skin airfoil blades are suitable for medium and high pressure velocity applications. Blade edge seals are mechanically fastened to ensure years of sustainable performance and reliability. Frame and blade construction, in concert with compression type chambered jamb seals, ensures leakage performance on par with requirements of 

    the International Energy Conservation Code (IECC). Factory mounted and commissioned actuators are among the available options.

Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-044
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de productosCommercial Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos