Publique sus productos
FSD37 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD37 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper

Traducido por Google,

La compuerta combinada contra incendios/humo FSD37 tiene clasificación UL555 y UL555S, y está clasificada como una compuerta contra incendios de 1-1/2 horas y una compuerta contra incendios Clase I de fugas. Cuenta con:

  • Velocidad máxima de 2.000 fpm.
  • Presión estática máxima de 4".
  • Probado por UL para flujo de aire direccional dual.
  • Diseño a prueba de fallas, que permite que el amortiguador asuma automáticamente la posición deseada cuando el fuego o el humo (si hay un detector de humo) interrumpe la energía operativa.
  • Los dispositivos de liberación accionados por calor EFL o PFL permiten el cierre controlado a través del actuador y se pueden restablecer automáticamente de forma remota después de las condiciones de prueba, detección de humo o falla de energía.
  • Construcción de acero galvanizado.
Especificaciones
  • The FSD37 Combination Fire/Smoke Damper is both UL555 and UL555S Classified, and rated as a 1-1/2 hour fire damper and a Leakage Class I Smoke damper. It features:

    • Maximum velocity of 2,000 fpm.
    • Maximum 4" static pressure. 
    • UL tested for dual directional airflow.
    • Failsafe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire or smoke (if smoke detector is present) interrupts operational power.
    • The EFL or PFL heat-actuated release devices permit controlled closure through the actuator and are automatically remote resettable after test, smoke detection, or power failure conditions.
    • Galvanized steel construction.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-063
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de productosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo