Publique sus productos
FSD60-2GA UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade, Grille Access
Ruskin

FSD60-2GA UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade, Grille Access

Traducido por Google,
El FSD60-2GA es una compuerta cortafuego clasificada UL555 y una compuerta de humo clasificada UL555S. Está diseñado para conductos de impulsión o retorno con salida en rejilla. Cuenta con:
  • A través de la rejilla se accede a compuerta y accesorios.
  • Fácil instalación desde un lado
  • Diseño a prueba de fallas, que permite que la compuerta asuma automáticamente la posición deseada cuando el fuego interrumpe la energía operativa.
  • 1 1/2 hora UL555 clasificado.
  • 2000 fpm y clasificación máxima de 4" wg.
  • Clasificación de humo UL555S Clase II
.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-067
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de productosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo