Publique sus productos
Smoke Damper SD35 - Class III, V-Groove Blade
Ruskin

Smoke Damper SD35 - Class III, V-Groove Blade

Traducido por Google,
El SD35 es un amortiguador de humo Clase III de fuga clasificada UL555S. Cuenta con:
  • UL555S Clase III.
  • Clasificado a 2000 fpm y 4" wg
  • Con actuador provisto de fábrica, proporciona una operación a prueba de fallas (la compuerta automáticamente va a la posición de seguridad deseada cuando el fuego interrumpe la energía).
  • Disponible con fundas provistas de fábrica.
  • Construcción de acero galvanizado
.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-016
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de productosSmoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo