Publique sus productos
FSD60-3M UL Classified 3 hr. Class I, Airfoil Blade, Modulating
Ruskin

FSD60-3M UL Classified 3 hr. Class I, Airfoil Blade, Modulating

Traducido por Google,
La compuerta de fuego/humo de combinación modulante FSD60-3M tiene clasificación UL555 y UL555S. Está clasificado como una compuerta cortafuego de 3 horas y una compuerta de humo Clase I de fugas. Cuenta con:
  • Clasificado para 2000 fpm y 4" wg
    • Aprobación UL para flujo de aire direccional dual.
      • Aspas aerodinámicas, que tienen mayor resistencia, menor caída de presión estática, mayor capacidad de sellado, mayor capacidad de protección contra incendios y producen menos ruido.
        • Diseño a prueba de fallas, que permite que la compuerta asuma automáticamente la posición deseada cuando el fuego interrumpe la energía operativa.
          • Los dispositivos de liberación accionados por calor EFL y PFL permiten el cierre controlado a través del actuador y se pueden restablecer automáticamente de forma remota después de las condiciones de prueba, detección de humo o falla de energía.
            • Construcción de acero galvanizado
            .
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-072
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de productosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo