Publique sus productos
SD60M UL Classified Class I, Airfoil Blade, Modulating
Ruskin

SD60M UL Classified Class I, Airfoil Blade, Modulating

Traducido por Google,
El SD60M es una compuerta de humo modulante Clase I de fuga clasificada UL555S. Cuenta con:
  • UL555S Clase I
  • Clasificado a 2000 fpm y 4" wg
  • Con actuador provisto de fábrica, proporciona una operación a prueba de fallas (la compuerta automáticamente va a la posición de seguridad deseada cuando el fuego interrumpe la energía).
  • Disponible con fundas provistas de fábrica.
  • Aspas aerodinámicas, que tienen mayor resistencia, menos presión estática, sellado superior, protección contra incendios superior y producen menos ruido
.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-097
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de productosSmoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo