Publique sus productos
FSD60M UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade, Modulating
Ruskin

FSD60M UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade, Modulating

Traducido por Google,
La compuerta de fuego/humo de combinación modulante FSD60M tiene clasificación UL555 y UL555S. Tiene una clasificación de compuerta cortafuego de 1 1/2 hora y compuerta de humo Clase I de fugas. Incluye:
  • Clasificado a 2000 fpm y 4" wg
  • Aprobación UL para flujo de aire direccional dual.
  • Aspas aerodinámicas, que tienen mayor resistencia, menor caída de presión estática, mayor capacidad de sellado, mayor capacidad de protección contra incendios y producen menos ruido.
  • Diseño a prueba de fallas, que permite que el amortiguador asuma automáticamente la posición deseada cuando el fuego o el humo (si hay un detector de humo) interrumpe la energía operativa.
  • Los dispositivos de liberación accionados por calor EFL y PFL permiten un cierre controlado a través del actuador y se pueden restablecer automáticamente de forma remota después de condiciones de prueba, detección de humo o falla de energía.
  • Construcción de acero galvanizado
.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-078
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de productosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo