Publique sus productos
FSD60V UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Vertical Airfoil Blade
Ruskin

FSD60V UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Vertical Airfoil Blade

Traducido por Google,
La compuerta de fuego/humo combinada FSD60V tiene clasificación UL555 y UL555S. Está clasificado como una compuerta cortafuegos de 1-1/2 horas y una compuerta de humo Clase II de fugas. Cuenta con:
  • Cuchillas verticales.
  • Clasificado a 2000 fpm y 4"wg
  • Aprobación UL para flujo de aire direccional dual.
  • Aspas aerodinámicas, que tienen mayor resistencia, menos presión estática, capacidad superior de sellado, capacidad superior de protección contra incendios y producen menos ruido.
  • Diseño a prueba de fallas, que permite que la compuerta asuma automáticamente la posición deseada cuando el fuego interrumpe la energía operativa.
  • Los dispositivos de liberación accionados por calor EFL o PFL permiten el cierre controlado a través del actuador y se pueden restablecer automáticamente de forma remota después de las condiciones de prueba, detección de humo o falla de energía.
  • Construcción de acero galvanizado
.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-081
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de productosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo