Publique sus productos
FSD60-VRA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Vertical Airfoil Blade
Ruskin

FSD60-VRA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Vertical Airfoil Blade

Traducido por Google,
El FSD60-VRA es una compuerta contra incendios clasificada UL555 de 1 hora y media y una compuerta de humo clasificada UL555S Clase I. Está diseñado para instalación vertical y cuenta con:
  • Fuga Clase I.
  • Clasificado 2000 fpm y 4" wg
  • Fácil instalación de la correa de montaje que no requiere manguito amortiguador ni ángulos de montaje.
  • Diseño a prueba de fallas, que permite que la compuerta asuma automáticamente la posición deseada cuando el fuego interrumpe la energía operativa
.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-084
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de productosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo