Publique sus productos
SD37SS UL Classified Class III, V-Groove Blade
Ruskin

SD37SS UL Classified Class III, V-Groove Blade

Traducido por Google,
El amortiguador de humo SD37SS tiene clasificación UL555S. Es un amortiguador de humo de clase de fuga III. Cuenta con:
  • Hojas triples con ranura en V o hojas aerodinámicas
  • Clasificado a 2000 fpm y 4" wg
  • Aprobación UL para flujo de aire direccional dual
  • Construcción de acero inoxidable 304
.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-092
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de productosSmoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo