Publique sus productos
FSD36SS 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD36SS 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper

Traducido por Google,
La compuerta de fuego/humo combinada FSD36SS tiene clasificación UL555 y UL555S. Está clasificado como una compuerta cortafuego de 1 1/2 hora y una compuerta de humo Clase II de fugas. Cuenta con:
  • Cuchillas triples en uve.
  • Clasificado a 2000 fpm y 4"wg
  • Aprobación UL para flujo de aire direccional dual.
  • Diseño a prueba de fallas, que permite que el amortiguador asuma automáticamente la posición deseada cuando el fuego o el humo (si hay un detector de humo) interrumpe la energía operativa.
  • Cierre controlado en no menos de 3 segundos y no más de 15 segundos para evitar daños en HVAC y conductos.
  • Restablecimiento remoto automático después de condiciones de prueba, detección de humo o falla de energía.
  • Construcción de acero inoxidable
.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-062
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de productosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo