Publique sus productos
CDRAMS Round Air Meansuring Damper
Ruskin

CDRAMS Round Air Meansuring Damper

Traducido por Google,
El CDRAMS se desarrolló en respuesta a los requisitos de la industria para una compuerta de medición de aire redonda con pocas fugas y fácil de instalar en conductos en espiral redondos. El sello de espuma de polietileno de hoja a marco especialmente diseñado se intercala entre dos hojas redondas y abarca completamente el borde. Los tubos de detección de perfil aerodinámico de aluminio extruido toman muestras de la presión del aire en todo el diámetro del conducto. Los CDRAMS pueden equiparse con una variedad de actuadores manuales, neumáticos y eléctricos (retorno por resorte a prueba de fallas o doble acción). El CDRAMS está disponible con controlador, actuador eléctrico calibrado de fábrica.
Especificaciones
  • The CDRAMS was developed in response to industry requirements for a round air measuring damper with low leakage and easy to install in round spiral ductwork. The specially designed blade-to-frame polyethylene foam seal sandwiched between two round blades and fully encompasses the edge. The extruded aluminum airfoil sensing tubes sample the air pressure across the full diameter of the duct. The CDRAMS can be furnished with a variety manual, pneumatic, electric actuators (fail-safe spring return or double acting). The CDRAMS is available with controller, electric actuator factory calibrated.

Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-101
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de productosAir Measuring Products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos