Los difusores direccionales modulares de alta capacidad combinan armoniosamente con los detalles arquitectónicos y están disponibles con una amplia gama de estilos de marco para una fácil integración con sistemas de techo modulares. El SMD/AMD cuenta con entradas cuadradas y rectangulares grandes para reducir la velocidad de entrada, lo que resulta en un sonido y una caída de presión bajos incluso con flujos de aire elevados. El difusor frontal modular con persianas es altamente configurable con múltiples estilos de núcleo, patrones de flujo de aire y características opcionales para adaptar este producto a aplicaciones específicas.
Aplicaciones Típicas
El SMD/AMD es ideal para aplicaciones que requieren grandes volúmenes de flujo de aire con un sonido y una caída de presión bajos. El flujo de aire concentrado se descarga desde cada lado activo del difusor, lo que da como resultado alcances más largos que son ideales para aplicaciones de techos altos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |