Publique sus productos
ADCW22F Fiberglass Cam Access Door
Ruskin

ADCW22F Fiberglass Cam Access Door

Traducido por Google,
La puerta de acceso de doble pared ADCW22F está diseñada para conductos de fibra de vidrio y presenta
  • Lengüetas fáciles de doblar para una instalación rápida y fácil donde sea necesario acceder a conductos de fibra de vidrio.
  • Cerraduras manuales, asegurando un cierre hermético de la puerta
  • Un panel de plexiglás que permite la inspección visual de conductos sin quitar la puerta
.
Especificaciones
  • These access doors feature easy-bend tabs for quick, simple installation wherever fiberglass duct access is needed. Manual locks assure tight door closure and the continuous piano-type hinge models operate smoothly. A "see through" panel in each ADCW and ADHW permits visual duct inspection without door removal.

Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-168
  • Familia de productoAccess Fittings for Air Ductwork
  • Grupo de productosAccess Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos