Publique sus productos
ADH12F Fiberglass Hinged Access Door
Ruskin

ADH12F Fiberglass Hinged Access Door

Traducido por Google,
La puerta de acceso de una sola piel ADH12F está fabricada con fibra de vidrio y presenta:
  • Lengüetas fáciles de doblar para una instalación rápida y fácil donde sea necesario acceder a conductos de fibra de vidrio.
  • Cerraduras manuales, asegurando un cierre hermético de la puerta
  • Bisagras continuas tipo piano que brindan un funcionamiento suave
.
Especificaciones
  • The ADH12F Single Skin Access Door is constructed of fiberglass and features:

    • Easy-bend tabs for quick, easy installation wherever fiberglass duct access is needed.
    • Manual locks, assuring tight door closure
    • Continuous, piano-type hinges that give smooth operation

    .

Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-173
  • Familia de productoAccess Fittings for Air Ductwork
  • Grupo de productosAccess Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos