Publique sus productos
ADR-KE Oval Access Doors
Ruskin

ADR-KE Oval Access Doors

Traducido por Google,
Las puertas de acceso al escape de la cocina Ruskin ADR-KE y ADF-KE son duraderas, versátiles y económicas. Están fabricados en hierro negro calibre 16 y equipados con una junta de cable de fibra cerámica para alta temperatura para servicios de hasta +2000 °F (+1093 °C). Son típicas las aplicaciones que involucran altas temperaturas, líquidos exóticos y humos corrosivos en áreas como la producción de metales primarios, el acabado y la fabricación de metales, los procesos químicos/petroquímicos y la fabricación de vidrio.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-182
  • Familia de productoAccess Fittings for Air Ductwork
  • Grupo de productosAccess Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos