Publique sus productos
Ruskin Adjustable Acoustical Louver EAL6811M
Ruskin Adjustable Acoustical Louver EAL6811M
    Ruskin

    Ruskin Adjustable Acoustical Louver EAL6811M

    Traducido por Google,
    La persiana acústica ajustable EAL6811M tiene un marco de 6" de profundidad y un ángulo de hoja de 45 grados. Incluye:

    • 30% de superficie libre.
    • Capacidades de atenuación de sonido.
    • Construcción en aluminio de bajo mantenimiento y alta resistencia a la corrosión.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-10
    • Familia de productoExterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosAcoustical Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas