Publique sus productos
Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812
Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812

    Traducido por Google,
    La persiana de compuerta de combinación dual de entrada automática ELBD812 tiene aspas de persiana de 4" de profundidad, aspas de compuerta de retroceso de 0,050" y un ángulo de aspa fijo de 45 grados. Cuenta con:

    • 40% Área Libre
    • Toda la construcción de aluminio para bajo mantenimiento y alta resistencia a la corrosión.
    • Hojas operables que comienzan a abrirse a una presión estática de 0,16" wg y se abren completamente a una presión estática de 0,23" wg.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-12
    • Familia de productoExterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosCombination Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas