Publique sus productos
Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D
Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D

    4.5 de 5 estrellas4.5(13 reseñas)
    Traducido por Google,
    La lumbrera estacionaria Heavyline ELF211D es una lumbrera estacionaria de aluminio extruido 6063T5 de 2" de profundidad, con un espesor de pared nominal de 0,060" (1,5). Cuenta con:
    • 38% Área Libre.
    • Calificaciones de desempeño publicadas.
    • Sistema de marco de alto rendimiento.
    • El canalón de drenaje en cada pala minimiza la cascada de agua entre las palas.
    • Montantes ocultos de estilo arquitectónico.
    • Toda la construcción de aluminio para bajo mantenimiento y alta resistencia a la corrosión.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-17
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosStationary Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas