Publique sus productos
Ruskin Stationary Sightproof Louver ELF30V
Ruskin

Ruskin Stationary Sightproof Louver ELF30V

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,
La lumbrera estacionaria ELF30V. El aluminio extruido es una lumbrera estacionaria de 3" de profundidad que tiene un ángulo de hoja de 45 grados. Incluye:

• Hojas chevron a prueba de la vista que brindan privacidad, ocultan equipos, previenen el vandalismo y actúan como una barrera de seguridad en áreas peligrosas.
• 56% área libre.
• Resistente a la corrosión, toda la construcción de aluminio.
• Excelente durabilidad y bajo mantenimiento.
Especificaciones
  • The ELF30V is a 3" deep stationary louver which has a 45 degree blade angle. It features:

    • Sightproof chevron blades which provide privacy, conceal equipment, prevent vandalism, and act as a safety barrier to dangerous areas
    • 56% free area
    • Corrosion resistant, all aluminum construction
    • Outstanding durability and low maintenance
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-18
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosSightproof Louvers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos