Publique sus productos
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DX
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DX
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DX

    Traducido por Google,

    El ELF445DX es un Louver estacionario con un marco de 4" de profundidad, aspas drenables y un ángulo de aspa de 45 grados. Cuenta con:

    • 52% área libre.
    • Un sistema de marco de alto rendimiento con una cabeza drenable que recoge y elimina el agua para un excelente rendimiento de penetración de agua.
    • Drene las canaletas en las hojas para minimizar la cascada de agua.
    • Montantes ocultos de estilo arquitectónico que permiten una apariencia de línea continua de hasta 120".
    • Toda la construcción de aluminio para bajo mantenimiento y alta resistencia a la corrosión.
    Especificaciones
    • The ELF445DX is a Stationary Louver with a 4" deep frame, drainable blades and a 45 degree blade angle. It features:

      • 52% free area.
      • A high performance frame system with a drainable head that collects and removes water for excellent water penetration performance.
      • Drain gutters in blades to minimize water cascading.
      • Architecturally styled, hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120".
      • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-23
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosStationary Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas