Publique sus productos
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DXH
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DXH
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DXH

    Traducido por Google,
    La lumbrera estacionaria drenable ELF445DXH. El aluminio extruido es una lumbrera estacionaria con un marco de 4" de profundidad, aspas drenables y un ángulo de aspas de 45 grados. Cuenta con:

    • 54% área libre.
    • Marcos y aspas de .125" de espesor.
    • Un sistema de estructura de alto rendimiento con un cabezal drenable que recoge y elimina el agua para lograr un excelente rendimiento de penetración del agua.
    • Canalones de drenaje en las hojas para minimizar la cascada de agua.
    • Montantes ocultos de estilo arquitectónico que permiten una apariencia de línea continua de hasta 120".
    • Toda la construcción de aluminio para bajo mantenimiento y alta resistencia a la corrosión.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-24
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosStationary Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas