Publique sus productos
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DX
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DX
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DX

    Traducido por Google,
    La lumbrera ajustable ELC6375DX tiene un marco de 6" de profundidad, aspas drenables en un ángulo de aspas de 37 1/2 grados. Incluye:
    • 55% área libre.
    • Operación de bajo torque y apariencia arquitectónicamente agradable con bajo rendimiento de fugas.
    • Canalón de drenaje en el marco principal y en cada hoja, lo que minimiza la cascada de agua.
    • Articulación de hoja oculta que está protegida de la exposición a la intemperie y reduce la profundidad de instalación.
    • Sellos de jamba para un cierre hermético de hoja a marco.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-36
    • Familia de productoExterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosCombination Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas