Publique sus productos
Ruskin Wind-Driven Stationary Drainable Louver EME820DD
Ruskin Wind-Driven Stationary Drainable Louver EME820DD
    Ruskin

    Ruskin Wind-Driven Stationary Drainable Louver EME820DD

    Traducido por Google,
    La lumbrera estacionaria Heavyline EME820DD tiene 8" de profundidad y un ángulo de hoja de 54 grados. Incluye:

    • 46% área libre.
    • El perfil especial de las aspas evita la penetración de la lluvia impulsada por el viento.
    • Canalón de desagüe en cada hoja; bajantes en jambas y parteluces para drenar el agua de la persiana para una cascada de agua mínima de hoja a hoja.
    • Toda la construcción de aluminio para bajo mantenimiento y alta resistencia a la corrosión.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-50
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosWind-Driven Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas