Publique sus productos
Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L375D
Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L375D
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L375D

    Traducido por Google,
    La lumbrera estacionaria de aspa drenable de alto rendimiento L375D tiene 4" de profundidad con un ángulo de aspa de 37-1/2 grados. Incluye:

    • 50% Área Libre.
    • Baja caída de presión y penetración de agua.
    • Drene las canaletas en cada aspa y los bajantes en jambas y parteluces para drenar el agua de la persiana y lograr una cascada de agua mínima de aspa a aspa.
    • Montantes ocultos de estilo arquitectónico que permiten una apariencia de línea continua de hasta 120".
    • Construcción económica de acero galvanizado.
    Especificaciones
    • The L375D High Performance Drainable Blade Stationary Louver is 4" deep with at a 37-1/2 degree blade angle. It features:

      • 50% Free Area
      • Low pressure drop and water penetration
      • Drain gutters in each blade and downspouts in jambs and mullions to drain water from louver for minimum water cascade from blade to blade
      • Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120"
      • Economical galvanized steel construction

    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-63
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosStationary Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos