Publique sus productos
Ruskin Formed Steel Stationary Sand Louver L5361
Ruskin Formed Steel Stationary Sand Louver L5361
    Ruskin

    Ruskin Formed Steel Stationary Sand Louver L5361

    Traducido por Google,
    La persiana estacionaria L5361 es una persiana de remoción de arena de 4" de profundidad. Cuenta con:
    • 27% área libre.
    • Eficiencia de remoción de arena de aproximadamente 90% medida durante las pruebas descritas en el método de prueba ASHRAE Standard 52-76.
    • Diseño de estilo arquitectónico para una apariencia agradable.
    • Construcción de acero galvanizado.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-65
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosStationary Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas