La lumbrera ajustable L745 tiene 4" de profundidad y un ángulo de hoja de 45 grados. Incluye: • 38% área libre. • Cierre hermético para una excelente protección contra la intemperie. • Construcción robusta de acero galvanizado para una larga vida útil. • Cojinete de acero inoxidable y varillaje oculto para reducir los requisitos de par de operación.