Publique sus productos
Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF22V
Ruskin

Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF22V

Traducido por Google,
La persiana estacionaria de aluminio ELF22V es una persiana estacionaria de 2" de profundidad que tiene un ángulo de hoja de 60 grados. Incluye:

• Hojas chevron a prueba de la vista que brindan privacidad, ocultan equipos, evitan el vandalismo y actúan como una barrera de seguridad en áreas peligrosas.
• 28% área libre.
• Resistente a la corrosión, toda la construcción de aluminio.
• Excelente durabilidad y bajo mantenimiento.
Especificaciones
  • The ELF22V Aluminum Stationary Louver is a 2" deep stationary louver which has a 60 degree blade angle. It features:

    • Sightproof chevron blades which provide privacy, conceal equipment, prevent vandalism, and act as a safety barrier to dangerous areas
    • 28% free area
    • Corrosion resistant, all aluminum construction
    • Outstanding durability and low maintenance

Especificaciones técnicas
  • Referenciard-88
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosSightproof Louvers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas