Publique sus productos
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6375X
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6375X
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6375X

    Traducido por Google,
    La persiana estacionaria de aluminio ELF6375X tiene 6" de profundidad y un ángulo de hoja de 37 1/2 grados. Incluye:

    • 55% área libre.
    • Un sistema de marco de alto rendimiento con cabeza drenable recolecta y elimina el agua para proporcionar un excelente rendimiento de penetración de agua.
    • Montantes ocultos de estilo arquitectónico que permiten una apariencia de línea continua de hasta 120".
    • Construcción en aluminio de bajo mantenimiento y alta resistencia a la corrosión.
    • Toda la construcción soldada.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-93
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosStationary Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas