Publique sus productos
Ruskin Aluminum Continuous Drainable Stationary Louver ELF6425DD
Ruskin Aluminum Continuous Drainable Stationary Louver ELF6425DD
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Continuous Drainable Stationary Louver ELF6425DD

    Traducido por Google,
    La lumbrera estacionaria de drenaje continuo de aluminio ELF6425DD tiene 6" de profundidad y un ángulo de hoja de 42-1/2 grados. Incluye:

    • 51% área libre.
    • Rendimiento de persiana drenable con construcción de aspas continuas.
    • Parteluces de drenaje verticales empotrados que no interrumpen la apariencia exterior de las hojas.
    • Lamas drenables con canaletas empotradas para recolectar y eliminar la lluvia y una superficie exterior lisa que brinda una apariencia arquitectónica limpia.
    • Construcción en aluminio extruido de bajo mantenimiento y alta resistencia a la corrosión.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-94
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosStationary Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas