Publique sus productos
Ruskin Aluminum Stationary Rain-Resistant Louver EME4625
Ruskin Aluminum Stationary Rain-Resistant Louver EME4625
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Rain-Resistant Louver EME4625

    Traducido por Google,
    La persiana estacionaria de aluminio resistente a la lluvia impulsada por el viento EME4625 tiene un marco de 4" de profundidad y aspas verticales. Incluye:

    • 41% área libre.
    • Aspas verticales estrechamente espaciadas que evitan la penetración de la lluvia impulsada por el viento, lo que reduce los daños y los gastos operativos adicionales.
    • Menos costoso que los modelos de lluvia impulsada por el viento de 6".
    • Construcción en aluminio de bajo mantenimiento y alta resistencia a la corrosión.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-96
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosWind-Driven Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas