Publique sus productos
Aluminum Drainable Stationary Louvers ELF6350DMP
Ruskin

Aluminum Drainable Stationary Louvers ELF6350DMP

3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
Traducido por Google,

La lumbrera estacionaria ELF6350DMP tiene 6" de profundidad y un ángulo de hoja de 35 grados.

Cuenta con:

  • Punto de inicio de penetración de agua por encima de 1250 fpm (prueba de penetración de agua estándar de AMCA)
  • 58% área libre
  • El sistema de marco de alto rendimiento con cabeza drenable recolecta y elimina el agua para minimizar la penetración de agua
  • El canalón de drenaje en cada aspa minimiza la cascada de agua entre aspas
  • Montantes ocultos de estilo arquitectónico que permiten una apariencia de línea continua de hasta 120"
  • Construcción de aluminio para bajo mantenimiento y alta resistencia a la corrosión.

Palabras clave: persianas

Especificaciones
  • The ELF6350DMP Stationary Louver is 6" deep and has a 35 degree blade angle.

    It features:

    62% Free Area
    6" Deep Extruded Construction
    Beginning point of water penetration above 1,250 fpm free area velocity.
    High performance frame system with drainable head collects and removes water to minimize water penetration performance.
    Drain gutter in each blade minimizes water cascade between blades.
    Continuous blades up to 120"
    All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion

    Keywords: Louvers

Especificaciones técnicas
  • Referenciaruskin-002
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosStationary Louvers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-12-01
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos